리니어 모션 기술: 부품에서 스마트 메카트로닉 솔루션까지

MOVING THE FUTURE FORWARD

FAST, EFFICIENT, FUTURE-DRIVEN

비디오 보기

리니어 모션 기술: 정밀 부품과 스마트 메카트로닉스 솔루션

귀사의 응용 분야에 빠르고 효율적이며 미래 지향적인 방식으로 리니어 동작을 실행하고 싶으십니까? 공장 자동화 전문 기업인 Bosch Rexroth는 올바른 솔루션을 제공하고자 리니어 가이드부터 리니어 축, 스크류 드라이버, 전자기계식 실린더 같은 액추에이터, 심지어 통합 위치 측정 시스템까지 갖추고 있으며 리니어 로봇에도 사용되는 직교좌표 다축 시스템은 물론 스마트 메카트로닉 솔루션으로 그 범위를 한층 넓힙니다.

더 효율적이고 미래 지향적인 리니어 동작을 위한 3 x 3 장점

기존 산업과 새로운 분야에서 리니어 모션 기술 사용 분야를 최적화할 9가지 기능을 확인해보세요.

출시 기간 단축

Bosch Rexroth 리니어 모션 기술을 이용하면 처음부터 얼마나 많은 시간과 비용이 절약되는지 확인해보세요.

제품 디자인 시간 90% 단축

최신 크기 측정 툴, 선택기, 컨피규레이터 등으로 엔지니어링 프로세스가 얼마나 빨라지고 간단해지는지 확인해보세요.

e툴로 이동

80% 빠른 리니어 로봇 시운전

리니어 및 갠트리 로봇으로도 활용 가능한 메카트로닉 솔루션으로 시운전이 얼마나 더 쉽고 빨라지는지 확인해보세요. 드라이브 컨트롤러의 자동 매개변수화와 그래픽 프로그래밍이 포함된 시운전 마법사를 통해 플러그 앤 프로듀스가 실현됩니다.

스마트 하위 시스템으로 이동

EDI 또는 Rexroth Store를 통해 신속한 주문 처리

리니어 모션 기술 부품 및 시스템을 EDI 또는 Rexroth Store에서 쉽고 빠르게 주문하고 배송 상세 정보를 추적할 수 있다는 사실을 아시나요? 아주 쉽습니다.

Rexroth Store로 이동

성능과 수익 개선

Bosch Rexroth 리니어 모션 기술 부품과 스마트 메카트로닉 솔루션이 생산에 얼마나 큰 힘이 되는지 직접 확인해보세요.

최소 설치 공간으로 최대 성능 발휘

최소한의 공간만 차지하면서 매우 높은 부하 능력과 기능 통합으로 얼마나 큰 장점을 누리는지 확인해보세요. 프로파일링 레일 시스템, 통합 위치 측정 시스템 또는 스크류 드라이브.

제품 개요로 이동

하나의 패키지 - 모든 부품을 단일 업체에서 공급

Bosch Rexroth에서는 조정 및 사전 조립이 끝난 리니어 축과 액추에이터뿐만 아니라 자동화 하드웨어, 케이블 관리, 소프트웨어까지 모두 한 곳에서 구할 수 있습니다. 다음 제품을 이용하고 혜택을 누리세요.자동화 패키지를 사용하는 리니어 축과 전자기계식 실린더,직교좌표 리니어 로봇, Smart Function Kit.

다축 시스템으로 이동

윤활 간격이 길어 운영 비용 축소

윤활 간격이 길어 리소스 절감에 도움이 됩니다. 최대 20,000km의 볼 레일 시스템과 2억회 회전 분량의 볼 스크류 조립품 등이 좋은 예입니다. 이로써 비용이 줄고 효율이 늘어납니다.

즉각적인 운영비 감소

믿을 수 있는 안정성과 지속 가능성

Bosch Rexroth라는 글로벌 파트너를 통해 귀사의 리소스가 얼마나 절약되고 지속 가능한 투자가 가능해지며 미래 지향적인 생산이 보장되는지 알아보세요.

리소스 절약 - 높은 에너지 효율과 긴 제품 수명

에너지 효율이 높은 전자기계식 실린더 와 굉장히 오래가는 스크류 드라이브리니어 가이드로 환경 인증 자격이 얼마나 개선되는지 확인해보세요.

즉각적인 리소스 절약

시스템 가용성 극대화 - 현장에서 누리는 글로벌 서비스

Bosch Rexroth 오리지널 서비스는 현장에 전문가를 파견하여 부품을 수리하고 리니어 축 예비 부품을 제공합니다. 교체 가능한 디자인이 특징인 리니어 가이드는 볼 런너 블록과 레일을 각기 독립적으로 교체할 수 있어 비용과 재료를 아낄 수 있습니다.

REXROTH 오리지널 서비스로 이동

자동화의 새로운 가능성

로봇에 사용하는 센서 기반 보정 모듈인 Smart Flex Effector를 통해 수동 프로세스를 자동화하는 방법을 알아보세요. 컴팩트한 통합 위치 측정 시스템과 리니어 모터를 함께 사용하면 자동화에 새로운 가능성이 열립니다.

SMART FLEX EFFECTOR로 이동

빠르고 효율적이며 미래 지향적

활용도가 다양하고 미래 지향적인 리니어 모션 기술의 세상 알아보기:

비디오 라이브러리

웹 세미나

Revolutionary simplicity - Design and configure linear axes and multi-axis systems with just a few clicks

웹 세미나

Multi-axis systems - Making Plug & Produce a reality

웹 세미나

Graphic programming and flexible adjustment of linear robots

리니어 모션 기술: 제품 개요

동급 최고의 BOSCH REXROTH 리니어 모션 기술:

리니어 동작의 다양한 제품과 솔루션을 사용해보세요. Bosch Rexroth 공장 자동화 포트폴리오의 리니어 모션 기술 제품은 조정된 채로 제공되며 드라이브, 제어 장치가 달린 하위 시스템이 포함되어 필요한 모든 것을 한곳에서 구할 수 있습니다.

제품 개요로 이동
제품 개요로 이동
리니어 모션 기술

우리는 미래로 나아갈 준비가 되었습니다. 여러분은 어떠십니까?

미래의 솔루션인 리니어 모션 기술에 대해 당사 전문가와 상담해보세요.

Bosch Rexroth는 엔드 투 엔드 디지털 사용자 경험을 마련해줍니다. 고도로 정밀하면서도 오래가는 리니어 모션 기술 부품과 지속 가능하고 미래 사용이 보장되는 콘셉트를 제공하며 전체 수명을 통틀어 가성비를 극대화합니다. 자세히 알아보기...

문의
문의